• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vierkantfräser für die Bearbeitung von sprödem, hartem Material DCMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCMS-0.3-0.6
DCMS-0.3-1.2
DCMS-0.4-0.8
DCMS-0.4-1.6
DCMS-0.5-2
DCMS-0.8-1.6
DCMS-0.8-3.2
DCMS-1-2
DCMS-1-4
DCMS-1.5-3
DCMS-1.5-6
DCMS-2-4
DCMS-2-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

186.67 €

1 6 Arbeitstage 0.30.1560.60.2805-00100-03006

186.67 €

1 6 Arbeitstage 0.30.1561.20.2805-00100-03012

215.38 €

1 6 Arbeitstage 0.40.260.80.3805-00100-04008

182.81 €

1 6 Arbeitstage 0.40.261.60.3805-00100-04016

178.40 €

1 6 Arbeitstage 0.50.25820.4605-00100-05020

187.78 €

1 6 Arbeitstage 0.80.481.60.7605-00100-08016

170.67 €

1 6 Arbeitstage 0.80.483.20.7605-00100-08032

215.38 €

1 6 Arbeitstage 10.51020.9505-00100-10020

178.40 €

1 6 Arbeitstage 10.51040.9505-00100-10040

174.53 €

1 6 Arbeitstage 1.50.751031.4505-00100-15030

248.51 €

1 6 Arbeitstage 1.50.751061.4505-00100-15060

170.67 €

1 6 Arbeitstage 211041.9405-00100-20040

170.67 €

1 6 Arbeitstage 211081.9405-00100-20080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Quadratisch Coating DIA-Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 4
Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) (γ) Neck Angle(°) 12

Technischer Support