• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamantbeschichtet, 2 Messer, Langhals-Schaftfräser DCHR230

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCHR230-0.5-2
DCHR230-0.5-4
DCHR230-0.5-6
DCHR230-1-4
DCHR230-1-6
DCHR230-1-8
DCHR230-1-10
DCHR230-1.5-6
DCHR230-1.5-12
DCHR230-1.5-20
DCHR230-2-6
DCHR230-2-10
DCHR230-2-16
DCHR230-2-20
DCHR230-3-16
DCHR230-3-30
DCHR230-4-20
DCHR230-4-40
DCHR230-6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

104.41 €

1 6 Arbeitstage 0.5144520.461205-00200-00502

104.41 €

1 6 Arbeitstage 0.5144540.461205-00200-00504

104.41 €

1 6 Arbeitstage 0.5144560.461205-00200-00506

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1245040.951205-00200-01004

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1245060.951205-00200-01006

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1245080.951205-00200-01008

104.41 €

1 6 Arbeitstage 12450100.951205-00200-01010

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1.5345061.451205-00200-01506

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1.53450121.451205-00200-01512

104.41 €

1 6 Arbeitstage 1.53460201.451205-00200-01520

104.41 €

1 6 Arbeitstage 2445061.941205-00200-02006

104.41 €

1 6 Arbeitstage 24450101.941205-00200-02010

97.07 €

1 6 Arbeitstage 24460161.941205-00200-02016

104.41 €

1 6 Arbeitstage 24460201.941205-00200-02020

134.22 €

1 6 Arbeitstage 36660162.851205-00200-03016

154.10 €

1 6 Arbeitstage 36670302.851205-00200-03030

149.13 €

1 6 Arbeitstage 48660203.81205-00200-04020

167.91 €

1 6 Arbeitstage 48690403.81205-00200-04040

154.10 €

1 6 Arbeitstage 612690303.8-05-00200-06030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating DIA-Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support