Teilenummer
|
---|
MXH245-0.3 |
MXH245-0.4 |
MXH245-0.5 |
MXH245-0.8 |
MXH245-1 |
MXH245-1.2 |
MXH245-1.5 |
MXH245-1.8 |
MXH245-2 |
MXH245-2.5 |
MXH245-3 |
MXH245-4 |
MXH245-5 |
MXH245-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00030 | ||
68.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00040 | |
42.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00050 | |
42.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00080 | |
38.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00100 | |
42.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00120 | |
38.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00150 | |
50.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 9 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00180 | ||
38.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00200 | |
45.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00250 | ||
58.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00009-00300 | ||
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00009-00400 | |
59.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00009-00500 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00009-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften