PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG; 2-schneidig, scharfkantiges GEWINDE 30-Schaftfräser MXH230P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXH230P-0.1
MXH230P-0.2
MXH230P-0.3
MXH230P-0.4
MXH230P-0.5
MXH230P-0.6
MXH230P-0.7
MXH230P-0.8
MXH230P-0.9
MXH230P-1
MXH230P-1.1
MXH230P-1.2
MXH230P-1.3
MXH230P-1.4
MXH230P-1.5
MXH230P-1.6
MXH230P-1.7
MXH230P-1.8
MXH230P-1.9
MXH230P-2
MXH230P-2.1
MXH230P-2.2
MXH230P-2.3
MXH230P-2.4
MXH230P-2.5
MXH230P-2.6
MXH230P-2.7
MXH230P-2.8
MXH230P-2.9
MXH230P-3
MXH230P-3.5
MXH230P-4
MXH230P-4.5
MXH230P-5
MXH230P-5.5
MXH230P-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.24451208-00016-00010

40.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.44451208-00016-00020

31.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.64451208-00016-00030

36.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.84451208-00016-00040

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.514451208-00016-00050

30.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.24451208-00016-00060

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71.44451208-00016-00070

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.64451208-00016-00080

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.84451208-00016-00090

19.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 124451208-00016-00100

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12.24451208-00016-00110

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.22.44451208-00016-00120

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.32.64451208-00016-00130

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42.84451208-00016-00140

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.534451208-00016-00150

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.63.24451208-00016-00160

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.73.44451208-00016-00170

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.83.64451208-00016-00180

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.93.84451208-00016-00190

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 244451208-00016-00200

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.14.24451208-00016-00210

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.24.44451208-00016-00220

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.34.64451208-00016-00230

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.44.84451208-00016-00240

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.554451208-00016-00250

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.65.24451208-00016-00260

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75.44451208-00016-00270

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.85.64451208-00016-00280

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.95.84451208-00016-00290

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 366451208-00016-00300

38.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.576451208-00016-00350

35.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 486451208-00016-00400

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.596501208-00016-00450

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5106501208-00016-00500

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5116501208-00016-00550

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 612650-08-00016-00600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support