• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MUGEN-BESCHICHTER extralanger Kugelkopffräser mit kegelförmigem Hals MRBTN230L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRBTN230L-R0.1-0.5-2.5
MRBTN230L-R0.1-0.5-3
MRBTN230L-R0.1-1-2.5
MRBTN230L-R0.1-1-3
MRBTN230L-R0.1-1.5-2.5
MRBTN230L-R0.1-1.5-3
MRBTN230L-R0.1-2-2.5
MRBTN230L-R0.1-2-3
MRBTN230L-R0.1-3-2.5
MRBTN230L-R0.1-3-3
MRBTN230L-R0.1-5-3
MRBTN230L-R0.2-0.5-5
MRBTN230L-R0.2-0.5-6
MRBTN230L-R0.2-1-5
MRBTN230L-R0.2-1-6
MRBTN230L-R0.2-1.5-5
MRBTN230L-R0.2-1.5-6
MRBTN230L-R0.2-2-5
MRBTN230L-R0.2-2-6
MRBTN230L-R0.2-3-5
MRBTN230L-R0.2-3-6
MRBTN230L-R0.2-5-6
MRBTN230L-R0.3-0.5-10
MRBTN230L-R0.3-0.5-12
MRBTN230L-R0.3-0.5-20
MRBTN230L-R0.3-1-10
MRBTN230L-R0.3-1-12
MRBTN230L-R0.3-1-20
MRBTN230L-R0.3-1.5-10
MRBTN230L-R0.3-1.5-12
MRBTN230L-R0.3-1.5-20
MRBTN230L-R0.3-2-10
MRBTN230L-R0.3-2-12
MRBTN230L-R0.3-2-20
MRBTN230L-R0.3-3-10
MRBTN230L-R0.3-3-12
MRBTN230L-R0.3-3-20
MRBTN230L-R0.3-5-10
MRBTN230L-R0.3-5-12
MRBTN230L-R0.3-5-20
MRBTN230L-R0.4-0.5-16
MRBTN230L-R0.4-0.5-20
MRBTN230L-R0.4-1-16
MRBTN230L-R0.4-1-20
MRBTN230L-R0.4-1.5-16
MRBTN230L-R0.4-1.5-20
MRBTN230L-R0.4-2-16
MRBTN230L-R0.4-2-20
MRBTN230L-R0.4-3-16
MRBTN230L-R0.4-3-20
MRBTN230L-R0.4-5-19.8
MRBTN230L-R0.5-0.5-30
MRBTN230L-R0.5-0.5-50
MRBTN230L-R0.5-0.5-80
MRBTN230L-R0.5-1-30
MRBTN230L-R0.5-1-50
MRBTN230L-R0.5-1-80
MRBTN230L-R0.5-1.5-30
MRBTN230L-R0.5-1.5-50
MRBTN230L-R0.5-1.5-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length (ℓ1)
(mm)
Manufacturer Code (γ) Neck Angle
(°)
Under Head Length (ℓ2)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)

120.21 €

1 6 Arbeitstage 0.50.20.14502.508-00580-0102112°0.40.24

120.21 €

1 6 Arbeitstage 0.50.20.1450308-00580-0102212°0.40.25

120.21 €

1 6 Arbeitstage 10.20.14502.508-00580-0104112°0.40.27

120.21 €

1 6 Arbeitstage 10.20.1450308-00580-0104212°0.40.29

120.21 €

1 6 Arbeitstage 1.50.20.14502.508-00580-0105112°0.40.31

120.21 €

1 6 Arbeitstage 1.50.20.1450308-00580-0105212°0.40.34

120.21 €

1 6 Arbeitstage 20.20.14502.508-00580-0106112°0.40.35

120.21 €

1 6 Arbeitstage 20.20.1450308-00580-0106212°0.40.38

120.21 €

1 6 Arbeitstage 30.20.14502.508-00580-0108112°0.40.42

120.21 €

1 6 Arbeitstage 30.20.1450308-00580-0108212°0.40.47

120.21 €

1 6 Arbeitstage 50.20.1450308-00580-0109212°0.40.65

91.77 €

1 6 Arbeitstage 0.50.40.2450508-00580-0202112°0.80.47

91.77 €

1 6 Arbeitstage 0.50.40.2450608-00580-0202212°0.80.49

91.77 €

1 6 Arbeitstage 10.40.2450508-00580-0204112°0.80.55

91.77 €

1 6 Arbeitstage 10.40.2450608-00580-0204212°0.80.58

91.77 €

1 6 Arbeitstage 1.50.40.2450508-00580-0205112°0.80.62

91.77 €

1 6 Arbeitstage 1.50.40.2450608-00580-0205212°0.80.67

91.77 €

1 6 Arbeitstage 20.40.2450508-00580-0206112°0.80.69

91.77 €

1 6 Arbeitstage 20.40.2450608-00580-0206212°0.80.76

91.77 €

1 6 Arbeitstage 30.40.2450508-00580-0208112°0.80.84

91.77 €

1 6 Arbeitstage 30.40.2450608-00580-0208212°0.80.95

91.77 €

1 6 Arbeitstage 50.40.2450608-00580-0209212°0.81.31

91.77 €

1 6 Arbeitstage 0.50.60.34601008-00580-0302112°1.20.75

95.72 €

1 6 Arbeitstage 0.50.60.34601208-00580-0302212°1.20.79

103.63 €

1 6 Arbeitstage 0.50.60.34602008-00580-0302312°1.20.93

91.77 €

1 6 Arbeitstage 10.60.34601008-00580-0304112°1.20.91

95.72 €

1 6 Arbeitstage 10.60.34601208-00580-0304212°1.20.98

103.63 €

1 6 Arbeitstage 10.60.34602008-00580-0304312°1.21.26

91.77 €

1 6 Arbeitstage 1.50.60.34601008-00580-0305112°1.21.06

95.72 €

1 6 Arbeitstage 1.50.60.34601208-00580-0305212°1.21.17

103.63 €

1 6 Arbeitstage 1.50.60.34602008-00580-0305312°1.21.58

91.77 €

1 6 Arbeitstage 20.60.34601008-00580-0306112°1.21.21

95.72 €

1 6 Arbeitstage 20.60.34601208-00580-0306212°1.21.35

103.63 €

1 6 Arbeitstage 20.60.34602008-00580-0306312°1.21.91

91.77 €

1 6 Arbeitstage 30.60.34601008-00580-0308112°1.21.52

95.72 €

1 6 Arbeitstage 30.60.34601208-00580-0308212°1.21.73

103.63 €

1 6 Arbeitstage 30.60.34602008-00580-0308312°1.22.57

91.77 €

1 6 Arbeitstage 50.60.34601008-00580-0309112°1.22.14

95.72 €

1 6 Arbeitstage 50.60.34601208-00580-0309212°1.22.49

103.63 €

1 6 Arbeitstage 50.60.34602008-00580-0309312°1.23.89

95.72 €

1 6 Arbeitstage 0.50.80.44601608-00580-0402112°1.61.05

99.67 €

1 6 Arbeitstage 0.50.80.44602008-00580-0402212°1.61.12

95.72 €

1 6 Arbeitstage 10.80.44601608-00580-0404112°1.61.3

99.67 €

1 6 Arbeitstage 10.80.44602008-00580-0404212°1.61.44

95.72 €

1 6 Arbeitstage 1.50.80.44601608-00580-0405112°1.61.55

99.67 €

1 6 Arbeitstage 1.50.80.44602008-00580-0405212°1.61.76

95.72 €

1 6 Arbeitstage 20.80.44601608-00580-0406112°1.61.81

99.67 €

1 6 Arbeitstage 20.80.44602008-00580-0406212°1.62.09

86.17 €

1 6 Arbeitstage 30.80.44601608-00580-0408112°1.62.31

99.67 €

1 6 Arbeitstage 30.80.44602008-00580-0408212°1.62.73

99.67 €

1 6 Arbeitstage 50.80.446019.808-00580-04092-1.64

108.37 €

1 6 Arbeitstage 0.510.54703008-00580-0502112°21.49

120.21 €

1 6 Arbeitstage 0.510.54905008-00580-0502212°21.84

104.41 €

1 6 Arbeitstage 0.510.541308008-00580-0502312°22.36

108.37 €

1 6 Arbeitstage 110.54703008-00580-0504112°21.98

120.21 €

1 6 Arbeitstage 110.54905008-00580-0504212°22.68

104.41 €

1 6 Arbeitstage 110.541308008-00580-0504312°23.72

108.37 €

1 6 Arbeitstage 1.510.54703008-00580-0505112°22.47

120.21 €

1 6 Arbeitstage 1.510.54905008-00580-0505212°23.51

115.46 €

1 6 Arbeitstage 1.510.561308008-00580-0505312°25.09

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support