Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Länge des Unterhalses (?1) (mm) | Schaftdurchmesser (d) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (γ) Halswinkel (°) | (d2) Halsdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 05-00520-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 05-00520-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00206 | 0.4 | 12 | 0.37 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 45 | 3 | 4 | 05-00520-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00306 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 45 | 9 | 4 | 05-00520-00309 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 45 | 12 | 4 | 05-00520-00312 | 0.6 | 12 | 0.56 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00504 | 1 | 12 | 0.95 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00506 | 1 | 12 | 0.95 | ||
127.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.5 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 05-00520-00510 | 1 | 12 | 0.95 | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-00516 | 1 | 12 | 0.95 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 55 | 20 | 4 | 05-00520-00520 | 1 | 12 | 0.95 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-01006 | 2 | 12 | 1.94 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 45 | 10 | 4 | 05-00520-01010 | 2 | 12 | 1.94 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-01016 | 2 | 12 | 1.94 | ||
123.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | 05-00520-01020 | 2 | 12 | 1.94 | ||
130.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 70 | 30 | 4 | 05-00520-01030 | 2 | 12 | 1.94 | ||
128.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 65 | 20 | 6 | 05-00520-01520 | 3 | 12 | 2.85 | ||
139.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-01540 | 3 | 12 | 2.85 | ||
123.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 65 | 15 | 6 | 05-00520-02015 | 4 | 12 | 3.8 | ||
123.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 70 | 30 | 6 | 05-00520-02030 | 4 | 12 | 3.8 | ||
139.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-02040 | 4 | 12 | 3.8 | ||
128.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 80 | 30 | 6 | 05-00520-03030 | 6 | - | 5.8 | ||
149.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 120 | 60 | 6 | 05-00520-03060 | 6 | - | 5.8 |
Loading...
Ausführung | Langhalskugel | Arbeitswerkstoff | Aluminium / Kunststoff | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | DIA-Beschichtung | R Präzision(μm) | 0.01~-0.01 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Mit/ohne Torsion | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Länge des Unterhalses (?1)(mm)
Schaftdurchmesser (d)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften