Kugelkopffräser für Kupferelektrode / Aluminium / Kunststoff-DB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB-R0.5
DB-R0.75
DB-R1
DB-R1.5
DB-R1.25
DB-R1.75
DB-R2
DB-R2.5
DB-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5245407-00523-0005019

61.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75345407-00523-000751.59

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1460607-00523-00100212

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5660607-00523-0015039

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25560607-00523-001252.59

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75760607-00523-001753.59

74.39 €

1 6 Arbeitstage 2860607-00523-0020049

83.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51060607-00523-0025059

92.56 €

1 6 Arbeitstage 31280607-00523-003006-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Aluminium / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support