Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00101 | 1.14 | 9° | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00103 | 1.42 | 9° | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00104 | 1.56 | 9° | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00105 | 1.84 | 9° | ||
113.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00106 | 2.12 | 9° | ||
113.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00107 | 2.40 | - | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00151 | 1.71 | 9° | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00152 | 1.92 | 9° | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00153 | 2.13 | 9° | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00154 | 2.34 | 9° | ||
122.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00155 | 2.76 | 9° | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00201 | 2.28 | 9° | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00202 | 2.56 | 9° | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00203 | 2.84 | 9° | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00204 | 3.12 | 9° | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00205 | 3.68 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00206 | 4.24 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 16 | 4 | 60 | 07-00322-00207 | 4.8 | - | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00251 | 2.85 | 9° | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00252 | 3.2 | 9° | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00253 | 3.55 | 9° | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00254 | 3.9 | - | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00255 | 4.6 | - | ||
145.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00256 | 5.30 | - | ||
145.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 20 | 6 | 60 | 07-00322-00257 | 6 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00301 | 3.42 | 9° | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00302 | 3.84 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00303 | 4.26 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00304 | 4.68 | - | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00305 | 5.52 | - | ||
192.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 3 | 24 | 6 | 60 | 07-00322-00306 | 6.36 | - | ||
192.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 24 | 6 | 60 | 07-00322-00307 | 7.20 | - | ||
165.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 32 | 4 | 80 | 07-00322-00401 | 4.56 | - | ||
165.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 32 | 4 | 80 | 07-00322-00403 | 5.68 | - | ||
198.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4 | 32 | 6 | 80 | 07-00322-00405 | 7.35 | - | ||
228.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 32 | 8 | 80 | 07-00322-00406 | 8.48 | - | ||
246.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4 | 32 | 10 | 90 | 07-00322-00407 | 9.60 | - | ||
182.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 80 | 07-00322-00501 | 5.7 | - | ||
211.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00502 | 6.40 | - | ||
211.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00503 | 7.09 | - | ||
211.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00504 | 7.79 | - | ||
246.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 40 | 8 | 90 | 07-00322-00505 | 9.19 | - | ||
262.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 5 | 40 | 10 | 90 | 07-00322-00506 | 10.59 | - | ||
287.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 40 | 12 | 90 | 07-00322-00507 | 12.00 | - | ||
230.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 48 | 6 | 100 | 07-00322-00601 | 6.84 | - | ||
230.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 48 | 6 | 100 | 07-00322-00602 | 7.68 | - | ||
230.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 48 | 8 | 100 | 07-00322-00603 | 8.51 | - | ||
230.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 48 | 8 | 100 | 07-00322-00604 | 9.35 | - | ||
262.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 48 | 10 | 100 | 07-00322-00605 | 11.03 | - | ||
287.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 48 | 12 | 100 | 07-00322-00606 | 12.71 | - | ||
324.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 48 | 12 | 100 | 07-00322-00607 | 14.40 | - | ||
257.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 64 | 8 | 120 | 07-00322-00801 | 9.12 | - | ||
257.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 8 | 64 | 10 | 120 | 07-00322-00802 | 10.23 | - | ||
257.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 64 | 10 | 120 | 07-00322-00803 | 11.35 | - | ||
271.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 8 | 64 | 12 | 120 | 07-00322-00804 | 12.47 | - | ||
307.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 64 | 12 | 120 | 07-00322-00805 | 14.71 | - | ||
339.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 64 | 16 | 125 | 07-00322-00806 | 16.95 | - | ||
424.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 8 | 64 | 20 | 130 | 07-00322-00807 | 19.20 | - |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle(°) | Weak torsion (15 to 25°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften