Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00101 | 1.07 | 9° | ||
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00102 | 1.14 | 9° | ||
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00103 | 1.21 | 9° | ||
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00104 | 1.28 | 9° | ||
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00105 | 1.42 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00106 | 1.56 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 07-00313-00107 | 1.7 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00151 | 1.59 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00152 | 1.67 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00153 | 1.76 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00154 | 1.85 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00155 | 2.02 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00156 | 2.2 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 07-00313-00157 | 2.37 | - | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00201 | 2.1 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00202 | 2.21 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00203 | 2.31 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00204 | 2.42 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00205 | 2.63 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00206 | 2.84 | - | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00313-00207 | 3.05 | - | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00251 | 2.64 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00252 | 2.78 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00253 | 2.92 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00254 | 3.06 | 9° | ||
73.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00255 | 3.34 | - | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00256 | 3.62 | - | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 07-00313-00257 | 3.9 | - | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00301 | 3.17 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00302 | 3.35 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00303 | 3.52 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00304 | 3.7 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00305 | 4.05 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00306 | 4.4 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 07-00313-00307 | 4.75 | - | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 07-00313-00401 | 4.26 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 15 | 6 | 50 | 07-00313-00402 | 4.52 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 07-00313-00403 | 4.79 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 15 | 6 | 50 | 07-00313-00404 | 5.05 | 9° | ||
79.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4 | 15 | 6 | 50 | 07-00313-00405 | 5.57 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 15 | 6 | 55 | 07-00313-00406 | 6.1 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4 | 15 | 6 | 55 | 07-00313-00407 | 6.62 | - | ||
79.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 07-00313-00501 | 5.35 | 9° | |
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 20 | 6 | 55 | 07-00313-00502 | 5.7 | - | ||
101.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 07-00313-00503 | 6.05 | - | ||
101.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 20 | 6 | 55 | 07-00313-00504 | 6.39 | - | ||
101.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 20 | 6 | 55 | 07-00313-00505 | 7.1 | - | ||
124.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 5 | 20 | 6 | 60 | 07-00313-00506 | 7.8 | - | ||
127.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 20 | 6 | 60 | 07-00313-00507 | 8.5 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 20 | 6 | 60 | 07-00313-00601 | 6.35 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 20 | 6 | 60 | 07-00313-00602 | 6.7 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 20 | 6 | 60 | 07-00313-00603 | 7.05 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 20 | 8 | 60 | 07-00313-00605 | 8.1 | - | ||
100.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 20 | 8 | 65 | 07-00313-00606 | 8.8 | - | ||
134.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 25 | 8 | 70 | 07-00313-00801 | 8.44 | - | ||
134.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 8 | 25 | 8 | 70 | 07-00313-00802 | 8.87 | - | ||
152.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 25 | 8 | 70 | 07-00313-00803 | 9.31 | - | ||
152.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 8 | 25 | 8 | 70 | 07-00313-00804 | 9.74 | - | ||
187.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 25 | 10 | 70 | 07-00313-00805 | 10.62 | - | ||
223.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 25 | 10 | 80 | 07-00313-00806 | 11.50 | - |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle(°) | Weak torsion (15 to 25°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften