Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.25 | 3.39 | 3.55 | 3.73 | 4.13 | 08-00237-10050 | 0.95 | 12° | ||
51.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.29 | 4.48 | 4.69 | 4.92 | 5.46 | 08-00237-10051 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.12 | 6.79 | 08-00237-10052 | 0.95 | 12° | ||
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00237-10053 | 0.95 | 12° | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.84 | 9.26 | 9.72 | 10.77 | 08-00237-10055 | 0.95 | 12° | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.55 | 11.02 | 11.54 | 12.11 | 13.42 | 08-00237-10057 | 0.95 | 12° | |
51.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.72 | 4.12 | 08-00237-10100 | 0.95 | 12° | |
51.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.29 | 4.48 | 4.69 | 4.91 | 5.44 | 08-00237-10101 | 0.95 | 12° | ||
56.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.33 | 5.57 | 5.83 | 6.11 | 6.77 | 08-00237-10102 | 0.95 | 12° | ||
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.97 | 7.31 | 8.1 | 08-00237-10103 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.75 | 08-00237-10105 | 0.95 | 12° | ||
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.41 | 08-00237-10107 | 0.95 | 12° | |
58.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.24 | 3.38 | 3.53 | 3.7 | 4.08 | 08-00237-10200 | 0.95 | 12° | |
51.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.29 | 4.47 | 4.67 | 4.89 | 5.41 | 08-00237-10201 | 0.95 | 12° | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.33 | 5.56 | 5.81 | 6.09 | 6.74 | 08-00237-10202 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.37 | 6.65 | 6.95 | 7.29 | 8.07 | 08-00237-10203 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.83 | 9.24 | 9.69 | 10.72 | 08-00237-10205 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.54 | 11.01 | 11.52 | 12.08 | 13.38 | 08-00237-10207 | 0.95 | 12° | ||
59.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.24 | 3.37 | 3.52 | 3.68 | 4.05 | 08-00237-10300 | 0.95 | 12° | |
58.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.28 | 4.46 | 4.66 | 4.87 | 5.38 | 08-00237-10301 | 0.95 | 12° | |
63.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.32 | 5.55 | 5.8 | 6.07 | 6.71 | 08-00237-10302 | 0.95 | 12° | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.37 | 6.64 | 6.94 | 7.27 | 8.03 | 08-00237-10303 | 0.95 | 12° | |
56.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.45 | 8.82 | 9.22 | 9.67 | 10.69 | 08-00237-10305 | 0.95 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.36 | 5.59 | 5.85 | 6.14 | 6.8 | 08-00237-12101 | 1.14 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.57 | 11.04 | 11.56 | 12.13 | 13.44 | 08-00237-12103 | 1.14 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.35 | 5.59 | 5.84 | 6.12 | 6.77 | 08-00237-12201 | 1.14 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.57 | 11.03 | 11.55 | 12.11 | 13.41 | 08-00237-12203 | 1.14 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.35 | 5.58 | 5.83 | 6.1 | 6.74 | 08-00237-12301 | 1.14 | 12° | |
65.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.56 | 11.03 | 11.53 | 12.09 | 13.37 | 08-00237-12303 | 1.14 | 12° | ||
55.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.34 | 4.53 | 4.74 | 4.97 | 5.51 | 08-00237-15101 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.43 | 6.71 | 7.02 | 7.37 | 8.16 | 08-00237-15103 | 1.43 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.51 | 8.89 | 9.31 | 9.76 | 10.82 | 08-00237-15105 | 1.43 | 12° | |
65.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.68 | 13.25 | 13.87 | 14.56 | 16.12 | 08-00237-15107 | 1.43 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.81 | 16.52 | 17.29 | 18.15 | 20.11 | 08-00237-15109 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.34 | 4.52 | 4.73 | 4.95 | 5.47 | 08-00237-15201 | 1.43 | 12° | ||
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.42 | 6.7 | 7.01 | 7.35 | 8.13 | 08-00237-15203 | 1.43 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.51 | 8.88 | 9.29 | 9.74 | 10.78 | 08-00237-15205 | 1.43 | 12° | |
58.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.68 | 13.24 | 13.86 | 14.54 | 16.09 | 08-00237-15207 | 1.43 | 12° | ||
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.81 | 16.51 | 17.28 | 18.13 | 20.07 | 08-00237-15209 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.33 | 4.51 | 4.71 | 4.93 | 5.44 | 08-00237-15301 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.42 | 6.69 | 6.99 | 7.33 | 8.1 | 08-00237-15303 | 1.43 | 12° | |
65.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.5 | 8.87 | 9.28 | 9.72 | 10.75 | 08-00237-15305 | 1.43 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.67 | 13.23 | 13.84 | 14.52 | 16.06 | 08-00237-15307 | 1.43 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.8 | 16.5 | 17.27 | 18.11 | 20.04 | 08-00237-15309 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.32 | 4.49 | 4.68 | 4.89 | 5.38 | 08-00237-15501 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.41 | 6.67 | 6.97 | 7.29 | 8.03 | 08-00237-15503 | 1.43 | 12° | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.49 | 8.85 | 9.25 | 9.68 | 10.69 | 08-00237-15505 | 1.43 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.67 | 13.21 | 13.81 | 14.48 | 16 | 08-00237-15507 | 1.43 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.79 | 16.48 | 17.24 | 18.07 | 19.98 | 08-00237-15509 | 1.43 | 12° | |
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.47 | 6.76 | 7.08 | 7.42 | 8.21 | 08-00237-20101 | 1.91 | 12° | ||
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.56 | 8.94 | 9.36 | 9.82 | 10.86 | 08-00237-20103 | 1.91 | 12° | |
58.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.73 | 13.3 | 13.92 | 14.61 | 16.17 | 08-00237-20105 | 1.91 | 12° | ||
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.9 | 17.66 | 18.49 | 19.4 | Free | 08-00237-20107 | 1.91 | 12° | |
65.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 21.07 | 22.02 | 23.05 | 24.2 | Free | 08-00237-20109 | 1.91 | 12° | ||
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.47 | 6.75 | 7.06 | 7.4 | 8.18 | 08-00237-20201 | 1.91 | 12° | ||
58.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.56 | 8.93 | 9.34 | 9.8 | 10.83 | 08-00237-20203 | 1.91 | 12° | ||
58.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.73 | 13.29 | 13.91 | 14.59 | 16.14 | 08-00237-20205 | 1.91 | 12° | ||
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.9 | 17.65 | 18.48 | 19.38 | Free | 08-00237-20207 | 1.91 | 12° | |
65.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 21.07 | 22.01 | 23.04 | 24.18 | Free | 08-00237-20209 | 1.91 | 12° | |
61.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.47 | 6.74 | 7.05 | 7.38 | 8.14 | 08-00237-20301 | 1.91 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften