Teilenummer
|
---|
MSE445-2 |
MSE445-2.5 |
MSE445-3 |
MSE445-4 |
MSE445-5 |
MSE445-6 |
MSE445-8 |
MSE445-10 |
MSE445-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00140-00200 | ||
39.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00140-00250 | |
53.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00140-00300 | ||
57.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00140-00400 | ||
60.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00140-00500 | |
56.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00140-00600 | |
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00140-00800 | ||
112.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00140-01000 | ||
134.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00140-01200 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften