Teilenummer
|
---|
NSME230-0.03 |
NSME230-0.04 |
NSME230-0.05 |
NSME230-0.06 |
NSME230-0.07 |
NSME230-0.08 |
NSME230-0.09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.045 | 01-00002-00030 | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.06 | 01-00002-00040 | ||
104.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.075 | 01-00002-00050 | ||
132.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.06 | 0.09 | 01-00002-00060 | ||
116.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.07 | 0.105 | 01-00002-00070 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.12 | 01-00002-00080 | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.09 | 0.135 | 01-00002-00090 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 45 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
(γ) Neck Angle(°) | 15 | Blade diameter tolerance(mm) | ±0.002 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften