Teilenummer
|
---|
MHDH645R-5-10-R0.2 |
MHDH645R-5-10-R0.3 |
MHDH645R-5-10-R0.5 |
MHDH645R-5-10-R1 |
MHDH645R-6-12-R0.2 |
MHDH645R-6-12-R0.3 |
MHDH645R-6-12-R0.5 |
MHDH645R-6-12-R1 |
MHDH645R-8-16-R0.3 |
MHDH645R-8-16-R0.5 |
MHDH645R-8-16-R1 |
MHDH645R-8-16-R1.5 |
MHDH645R-10-20-R0.3 |
MHDH645R-10-20-R0.5 |
MHDH645R-10-20-R1 |
MHDH645R-10-20-R1.5 |
MHDH645R-10-20-R2 |
MHDH645R-12-24-R0.5 |
MHDH645R-12-24-R1 |
MHDH645R-12-24-R1.5 |
MHDH645R-12-24-R2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Manufacturer Code | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05002 | 12゜ | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05003 | 12゜ | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05005 | 12゜ | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05010 | 12゜ | ||
94.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06002 | - | ||
94.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06003 | - | ||
94.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06005 | - | ||
94.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06010 | - | ||
130.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08003 | - | ||
130.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08005 | - | ||
130.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08010 | - | ||
130.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08015 | - | ||
177.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10003 | - | ||
177.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10005 | - | ||
177.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10010 | - | ||
177.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10015 | - | ||
177.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10020 | - | ||
213.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12005 | - | ||
213.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12010 | - | ||
213.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12015 | - | ||
213.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12020 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
R Precision(μm) | 0.01~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften