Hersteller-Teilenummer: F2133SS-63XSS32X5
Marke: OSG
Preis: 792.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F2133SS-63XSS32X5
Teilenummer
|
---|
F2133SS-63XSS32X5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
792.83 € | 1 | 6 Arbeitstage |
Loading...
Machining Application | Fläche / Fase | External diameter Dc(mm) | 63 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Mit Griff | Overall Length L/Cutter Height(mm) | 120 | Shank diameter Ds(mm) | 32 |
Number of flutes(sheet) | 5 | Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet | Underneck length ℓ2(mm) | 45 |
Tool No. | 8005818 | Cutter outer diameter D1(mm) | 77.4 | Number of tips for use | 5 |
Applicable Chip | SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88 |
Sie befinden sich auf der Seite für F2133 SS-Schneider-Serie mit kleinem Durchmesser, Zyklonschneider, gerader Schaft, die Teilenummer ist F2133SS-63XSS32X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F2133SS-63XSS32X5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften