• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VP-SCC HSS Fasen-Serie V-Beschichtung XPM 2-Schneiden-Fasenschneider

VP-SCC HSS Fasen-Serie V-Beschichtung XPM 2-Schneiden-Fasenschneider
  • Mengenrabatt
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-SCC-0.8X45X3
VP-SCC-0.8X45X4
VP-SCC-1X45X6
VP-SCC-1X45X8
VP-SCC-1X45X10
VP-SCC-1X45X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13845488330.850

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24845488440.850

46.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3684549066160

47.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4884549088170

54.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510845491010180

65.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 612845491212190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN Number of flutes(sheet) 2

Technischer Support