• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CBN-Schaftfräser (kleiner Durchm., 2 Schneiden, Langhals-Radius-Ausführung) CBN-LN-SXR

CBN-Schaftfräser (kleiner Durchm., 2 Schneiden, Langhals-Radius-Ausführung) CBN-LN-SXR
Die CBN-Konstruktion ermöglicht eine hocheffiziente und hochpräzise Bearbeitung, und weniger Werkzeugwechsel machen eine kontinuierliche Bearbeitung möglich, was zu Kostensenkungen führt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBN-LN-SXR-0.5XR0.05X2.5
CBN-LN-SXR-0.5XR0.1X2.5
CBN-LN-SXR-1XR0.05X5
CBN-LN-SXR-1XR0.1X5
CBN-LN-SXR-1XR0.2X5
CBN-LN-SXR-1XR0.3X5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.1X7.5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.2X7.5
CBN-LN-SXR-1.5XR0.3X7.5
CBN-LN-SXR-2XR0.1X10
CBN-LN-SXR-2XR0.2X10
CBN-LN-SXR-2XR0.3X10
CBN-LN-SXR-2XR0.5X10
CBN-LN-SXR-3XR0.1X12
CBN-LN-SXR-3XR0.2X12
CBN-LN-SXR-3XR0.3X12
CBN-LN-SXR-3XR0.5X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

120.25 €

1 6 Arbeitstage 0.50.050.34542.58526410

120.25 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.34542.58526411

114.29 €

1 6 Arbeitstage 10.050.645458526420

114.29 €

1 6 Arbeitstage 10.10.645458526421

114.29 €

1 6 Arbeitstage 10.20.645458526422

114.29 €

1 6 Arbeitstage 10.30.645458526423

134.88 €

1 6 Arbeitstage 1.50.10.95067.58526431

134.88 €

1 6 Arbeitstage 1.50.20.95067.58526432

134.88 €

1 6 Arbeitstage 1.50.30.95067.58526433

143.54 €

1 6 Arbeitstage 20.11.2506108526441

143.54 €

1 6 Arbeitstage 20.21.2506108526442

143.54 €

1 6 Arbeitstage 20.31.2506108526443

143.54 €

1 6 Arbeitstage 20.51.2506108526445

179.29 €

1 6 Arbeitstage 30.11.8506128526461

179.29 €

1 6 Arbeitstage 30.21.8506128526462

179.29 €

1 6 Arbeitstage 30.31.8506128526463

179.29 €

1 6 Arbeitstage 30.51.8506128526465

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) ±0.005

Technischer Support