WX-RESF-Serie für Hartmetall Grobbearbeitung, WX-Mantel-Schruppen

WX-RESF-Serie für Hartmetall Grobbearbeitung, WX-Mantel-Schruppen
As the corrugated blade shape reduces cutting power, large cutting depth is possible. Also resilient to chatter, it is possible to improve the efficiency of roughing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-RESF-14
WX-RESF-16
WX-RESF-16HX4F
WX-RESF-16HX6F
WX-RESF-18
WX-RESF-20
WX-RESF-20HX4F
WX-RESF-20HX6F
WX-RESF-22
WX-RESF-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsion Angle (θ) Tool No. Corner chamfer width
(mm)

126.21 €

1 6 Arbeitstage 142641285Standardspirale (30 bis 40°)30169140.5

156.00 €

1 6 Arbeitstage 1632416100Standardspirale (30 bis 40°)30169160.6

156.00 €

1 6 Arbeitstage 1632416100Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)30168160.6

162.50 €

1 6 Arbeitstage 1632616100Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)30168660.6

194.46 €

1 6 Arbeitstage 1832416100Standardspirale (30 bis 40°)30169180.6

231.83 €

1 6 Arbeitstage 2038420105Standardspirale (30 bis 40°)30169200.6

231.83 €

1 6 Arbeitstage 2038420105Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)30168200.6

242.12 €

1 6 Arbeitstage 2038620105Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)30168700.6

258.38 €

1 6 Arbeitstage 2238420105Standardspirale (30 bis 40°)30169220.6

286.54 €

1 6 Arbeitstage 2545425120Standardspirale (30 bis 40°)30169250.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Type Schruppen Coating TiAlN
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges Schneiden Blade tip shape C Oberfläche

Technischer Support