Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
66.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.81 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.82 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.83 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.84 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.85 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.86 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.87 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.88 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.89 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.91 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.92 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.93 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.94 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.95 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.96 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.97 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.98 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.99 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
66.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.01 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
80.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.02 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
80.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.03 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.04 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.06 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.07 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.08 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.09 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
66.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.1 | 15 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
66.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.2 | 15 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
59.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 15 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
66.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 16 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
59.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 16 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
57.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 3 | - | |
57.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 3 | - | |
57.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 3 | - | |
65.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.9 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.11 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.12 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.13 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.14 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.16 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.17 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.18 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.19 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.21 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.22 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.23 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.24 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.26 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.27 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.28 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.29 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.31 | 16 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.32 | 16 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.33 | 16 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Coating Type | TiCN2 | Shank diameter tolerance | -0.009~0 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften