Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 8 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 8 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.51 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.52 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.53 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.54 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.56 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.58 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.59 | 6 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.62 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.63 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.64 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.66 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.67 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.68 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.69 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.71 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.72 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.73 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.74 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.76 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.77 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.78 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.79 | 8 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.2 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.81 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.82 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.83 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.84 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.86 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.87 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.88 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.89 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.91 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.92 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.93 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.94 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.96 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.97 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.98 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.99 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
88.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.01 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.02 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.03 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.04 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.06 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.07 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.08 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.09 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 3 | - |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Coating Type | DLC | Shank diameter tolerance | h6 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften