Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
78.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.4 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
79.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.7 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
50.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
50.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.9 | 8 | 4 | 45 | 0.3 | |
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.21 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.22 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.23 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.24 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.26 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.27 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.28 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.29 | 3 | 2 | 45 | 0.05 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.31 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.32 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.33 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.34 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.36 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.37 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.38 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.39 | 5 | 4 | 45 | 0.1 | ||
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.41 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.42 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.43 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.44 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.46 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.47 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.48 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.49 | 6 | 4 | 45 | 0.1 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.51 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.52 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.53 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.54 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.56 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.57 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.58 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.59 | 6 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.61 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.62 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.63 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.64 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.66 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.67 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.68 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.69 | 8 | 4 | 45 | 0.15 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.71 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.72 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.73 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.74 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.76 | 8 | 4 | 45 | 0.2 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.77 | 8 | 4 | 45 | 0.2 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 | shank diameter | 3 | Shank diameter tolerance | -0.009~0 |
Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften