Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Length (mm) | Large End Diameter | radius R | Both square | Full length L (mm) | shank diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.42 | 0.5 | 1 | 70 | 3 | ||
96.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.85 | 0.5 | 2 | 70 | 3 | ||
96.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.28 | 0.5 | 3 | 70 | 3 | ||
96.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.71 | 0.5 | 4 | 70 | 3 | ||
105.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3.14 | 0.5 | 5 | 70 | 4 | ||
93.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2.01 | 0.75 | 1 | 80 | 3 | ||
93.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2.52 | 0.75 | 2 | 80 | 3 | ||
99.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3.03 | 0.75 | 3 | 80 | 4 | ||
93.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 3.54 | 0.75 | 4 | 80 | 4 | ||
103.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4.05 | 0.75 | 5 | 80 | 4 | ||
92.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 2.68 | 1 | 1 | 90 | 3 | ||
99.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 3.36 | 1 | 2 | 90 | 4 | ||
101.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4.04 | 1 | 3 | 90 | 4 | ||
115.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4.72 | 1 | 4 | 90 | 6 | ||
117.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 5.4 | 1 | 5 | 90 | 6 | ||
103.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 3.75 | 1.5 | 1 | 95 | 4 | ||
117.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 4.51 | 1.5 | 2 | 95 | 6 | ||
117.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 5.27 | 1.5 | 3 | 95 | 6 | ||
117.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 6.03 | 1.5 | 4 | 95 | 6 | ||
126.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 6.8 | 1.5 | 5 | 95 | 8 | ||
103.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 3.26 | 1.25 | 1 | 95 | 4 | ||
103.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 4.02 | 1.25 | 2 | 95 | 4 | ||
117.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 4.79 | 1.25 | 3 | 95 | 6 | ||
117.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 5.55 | 1.25 | 4 | 95 | 6 | ||
126.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 6.32 | 1.25 | 5 | 95 | 8 | ||
129.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 4.83 | 2 | 1 | 100 | 6 | ||
129.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 5.67 | 2 | 2 | 100 | 6 | ||
151.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 6.51 | 2 | 3 | 100 | 8 | ||
161.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 7.35 | 2 | 4 | 100 | 8 | ||
197.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 8.19 | 2 | 5 | 100 | 10 | ||
129.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 6 | 2.5 | 1 | 110 | 6 | ||
158.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 7 | 2.5 | 2 | 110 | 8 | ||
161.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 8.01 | 2.5 | 3 | 110 | 8 | ||
204.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 9.01 | 2.5 | 4 | 110 | 10 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 8° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Shank diameter tolerance | h7 |
R Tolerance | 0~-0.05 | Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length(mm)
Large End Diameter
radius R
Both square
Full length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften