Mörsekegel-Räumwerkzeug (für Maschinenverwendung) für grobe Endbearbeitung MTRT-RF

Mörsekegel-Räumwerkzeug (für Maschinenverwendung) für grobe Endbearbeitung MTRT-RF
Straight reamer for Morse taper holes, convenient for rough finishing (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery and the blade tip has been nick-processed, making it ideal for rough finishing.
· Seven standards are available.
[Applications]
· Ideal for medium-finish machining of MT0 to MT6 holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTRT-RF0
MTRT-RF1
MTRT-RF2
MTRT-RF3
MTRT-RF4
MTRT-RF5
MTRT-RF6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Dimensions Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter l1

108.25 €

1 6 Arbeitstage 656.2979.681/19.2128.795-0.03~+0.036155MT117

125.92 €

1 6 Arbeitstage 689.32112.7131/20.04711.815-0.03~+0.036155MT118

202.64 €

1 6 Arbeitstage 8014.48318.4791/20.02017.53-0.03~+0.038180MT219

345.73 €

1 6 Arbeitstage 9819.7624.6791/19.92223.575-0.03~+0.038220MT322

609.69 €

1 6 Arbeitstage 12025.97932.2121/19.25431.017-0.06~+0.0610265MT423

1,308.35 €

1 6 Arbeitstage 15037.62345.5171/19.00244.149-0.06~+0.0612330MT526

4,458.67 €

1 6 Arbeitstage 20554.1364.8191/19.18063.098-0.06~+0.0614455MT633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support