Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 150 | 6 | 7 | ||
167.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.25 | 40 | 150 | 6 | 6.5 | ||
189.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.75 | 40 | 150 | 6 | 7.5 | ||
287.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 180 | 8 | 8 | ||
302.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 180 | 8 | 9 | ||
295.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.25 | 40 | 180 | 8 | 8.5 | ||
310.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.75 | 40 | 180 | 8 | 9.5 | ||
344.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | 200 | 10 | 10 | ||
369.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 60 | 200 | 10 | 11 | ||
358.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.25 | 60 | 200 | 10 | 10.5 | ||
381.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.75 | 60 | 200 | 10 | 11.5 | ||
414.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 200 | 12 | 12 | ||
473.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 60 | 200 | 12 | 13 | ||
458.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.25 | 60 | 200 | 12 | 12.5 | ||
488.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.75 | 60 | 200 | 12 | 13.5 | ||
602.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 60 | 200 | 12 | 14 | ||
664.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 200 | 12 | 15 | ||
750.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 200 | 16 | 16 | ||
801.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 200 | 16 | 17 | ||
782.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.25 | 60 | 200 | 16 | 16.5 | ||
821.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.75 | 60 | 200 | 16 | 17.5 | ||
917.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 80 | 250 | 16 | 18 | ||
994.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 80 | 250 | 16 | 19 | ||
1,061.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 250 | 20 | 20 | ||
1,173.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 80 | 250 | 20 | 21 | ||
1,711.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 80 | 250 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften