Hartmetall-Luft-Lochfräser, 4-schneidig, Standardausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHES4-4
AHES4-5
AHES4-6
AHES4-7
AHES4-8
AHES4-9
AHES4-10
AHES4-12
AHES4-13
AHES4-14
AHES4-15
AHES4-16
AHES4-18
AHES4-20
AHES4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

90.27 €

1 6 Arbeitstage 420660

105.10 €

1 6 Arbeitstage 530680

114.77 €

1 6 Arbeitstage 630690

138.14 €

1 6 Arbeitstage 7408100

138.18 €

1 6 Arbeitstage 8408100

196.15 €

1 6 Arbeitstage 94010100

196.21 €

1 6 Arbeitstage 104010100

287.39 €

1 6 Arbeitstage 125012110

329.78 €

1 6 Arbeitstage 135012110

418.11 €

1 6 Arbeitstage 145012110

519.38 €

1 6 Arbeitstage 156016120

541.17 €

1 6 Arbeitstage 166016120

603.66 €

1 6 Arbeitstage 186016140

728.00 €

1 6 Arbeitstage 206020140

1,111.67 €

1 6 Arbeitstage 256025160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) 0~+0.02 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Technischer Support