Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size H (mm) | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 10 | 13 Arbeitstage | 6.4 | HT110 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
20.17 € | 10 | 13 Arbeitstage | 6.4 | ST120 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
20.17 € | 10 | 13 Arbeitstage | 6.4 | UT120 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
20.17 € | 10 | 13 Arbeitstage | 7 | ST120 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
20.17 € | 10 | 13 Arbeitstage | 7 | UT120 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
21.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 8 | H2 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
21.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 8 | ST120 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
21.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 8 | UT120 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
26.16 € | 10 | 13 Arbeitstage | 9.5 | H2 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
26.16 € | 10 | 13 Arbeitstage | 9.5 | UT120 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
31.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 12 | H2 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
31.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 12 | HT110 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
31.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 12 | ST120 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
31.51 € | 10 | 13 Arbeitstage | 12 | UT120 | 12 | 3 | 12 | 15 |
Loading...
JIS Standard | Flat Bit for Bench Lathe | Product Type | Carbid-Bit | Shank size L(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | No-Hand Insert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size H(mm)
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften