DIXI1130 Hartmetall-Bohrer (Stub-Modus)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIXI1130-0.40
DIXI1130-0.50
DIXI1130-0.60
DIXI1130-0.70
DIXI1130-0.80
DIXI1130-0.90
DIXI1130-1.00
DIXI1130-1.10
DIXI1130-1.20
DIXI1130-1.30
DIXI1130-1.40
DIXI1130-1.50
DIXI1130-1.60
DIXI1130-1.70
DIXI1130-1.80
DIXI1130-1.90
DIXI1130-2.00
DIXI1130-2.10
DIXI1130-2.20
DIXI1130-2.30
DIXI1130-2.40
DIXI1130-2.50
DIXI1130-2.60
DIXI1130-2.70
DIXI1130-2.80
DIXI1130-2.90
DIXI1130-3.00
DIXI1130-3.10
DIXI1130-3.20
DIXI1130-3.30
DIXI1130-3.40
DIXI1130-3.50
DIXI1130-3.60
DIXI1130-3.70
DIXI1130-3.80
DIXI1130-3.90
DIXI1130-4.00
DIXI1130-4.10
DIXI1130-4.20
DIXI1130-4.30
DIXI1130-4.40
DIXI1130-4.50
DIXI1130-4.60
DIXI1130-4.70
DIXI1130-4.80
DIXI1130-4.90
DIXI1130-5.00
DIXI1130-5.10
DIXI1130-5.20
DIXI1130-5.30
DIXI1130-5.40
DIXI1130-5.50
DIXI1130-5.60
DIXI1130-5.70
DIXI1130-5.80
DIXI1130-5.90
DIXI1130-6.00
DIXI1130-6.10
DIXI1130-6.20
DIXI1130-6.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove length (L1)
(mm)
Overall Length L
(mm)

24.51 €

1 6 Arbeitstage 0.4630

20.65 €

1 6 Arbeitstage 0.5630

20.65 €

1 6 Arbeitstage 0.6630

19.36 €

1 6 Arbeitstage 0.7630

19.36 €

1 6 Arbeitstage 0.8730

19.36 €

1 6 Arbeitstage 0.9730

19.36 €

1 6 Arbeitstage 1730

19.36 €

1 6 Arbeitstage 1.1830

16.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2830

16.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.3830

16.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.4830

16.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.5830

17.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.6938

17.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.7938

17.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.8938

17.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.9938

20.65 €

1 6 Arbeitstage 2938

24.51 €

1 6 Arbeitstage 2.1938

24.51 €

1 6 Arbeitstage 2.21040

24.51 €

1 6 Arbeitstage 2.31040

24.51 €

1 6 Arbeitstage 2.41143

24.51 €

1 6 Arbeitstage 2.51143

30.95 €

1 6 Arbeitstage 2.61143

30.95 €

1 6 Arbeitstage 2.71246

30.95 €

1 6 Arbeitstage 2.81246

30.95 €

1 6 Arbeitstage 2.91246

30.95 €

1 6 Arbeitstage 31246

32.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.11449

32.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.21449

32.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.31449

32.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.41552

32.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.51552

37.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.61552

37.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.71552

37.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.81755

37.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.91755

37.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 41755

41.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.11755

41.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.21755

41.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.31858

41.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.41858

41.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.51858

49.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.61858

49.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.71858

49.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.82062

49.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.92062

49.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 52062

61.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.12062

61.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.22062

61.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.32062

61.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.42166

61.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.52166

65.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.62166

65.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.72166

65.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.82166

65.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.92166

65.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 62166

91.22 €

1 8 Arbeitstage 6.12370

91.22 €

1 8 Arbeitstage 6.22370

91.22 €

1 8 Arbeitstage 6.32370

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Torsional Angle 24
Tip angle(°) 118 Diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Technischer Support