Gerader Schaft, Senker, HSS, keine Beschichtung 60°

Gerader Schaft, Senker, HSS, keine Beschichtung 60°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6276-6.3

Teilenummer
6276-6.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip Angle (θ) 60 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 3-Flute Shank Type Straight Shank diameter(d) 5
Tip diameter(d) 1.6 Overall Length(l) 45 Chamfering bore diameter range 1.6~6.3
Shank diameter tolerance h9

Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Schaft, Senker, HSS, keine Beschichtung 60°, die Teilenummer ist 6276-6.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6276-6.3.

Technischer Support