Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.8 | 2 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
45.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
126.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 25 | 120 | C plane | ||
59.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 35 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 12 | 85 | C plane | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.35 | 16 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 54 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.18 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
46.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.59 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
237.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31.75 | 60 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 32 | 130 | C plane | ||
43.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 2.5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 42 | Sharp Edge | |
43.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
31.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
40.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
40.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
29.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.2 | 5 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 7 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
29.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 7 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 10 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
127.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.05 | 45 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 20 | 110 | C plane | ||
44.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.53 | 25 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 10 | 63 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.76 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
40.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.38 | 7 | Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 45 | Sharp Edge | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 10 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 48 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.2 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
90.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.88 | 40 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 16 | 92 | C plane | ||
37.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.94 | 20 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 8 | 58 | Sharp Edge | |
33.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.97 | 12 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 50 | Sharp Edge | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
28.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.4 | 14 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 16 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 54 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.6 | 16 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 54 | Sharp Edge | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.7 | 16 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 6 | 54 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 | Center Hole | None |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften