Schaftfräser mit langem Schaft, 2 Messer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LS-2LF-3.0
LS-2LF-3.5
LS-2LF-4.0
LS-2LF-4.5
LS-2LF-5.0
LS-2LF-5.5
LS-2LF-6.0
LS-2LF-6.5
LS-2LF-7.0
LS-2LF-7.5
LS-2LF-8.0
LS-2LF-8.5
LS-2LF-9.0
LS-2LF-9.5
LS-2LF-10.0
LS-2LF-10.5
LS-2LF-11.0
LS-2LF-11.5
LS-2LF-12.0
LS-2LF-12.5
LS-2LF-13.0
LS-2LF-13.5
LS-2LF-14.0
LS-2LF-14.5
LS-2LF-15.0
LS-2LF-15.5
LS-2LF-16.0
LS-2LF-16.5
LS-2LF-17.0
LS-2LF-17.5
LS-2LF-18.0
LS-2LF-18.5
LS-2LF-19.0
LS-2LF-19.5
LS-2LF-20.0
LS-2LF-21.0
LS-2LF-22.0
LS-2LF-23.0
LS-2LF-24.0
LS-2LF-25.0
LS-2LF-26.0
LS-2LF-27.0
LS-2LF-28.0
LS-2LF-29.0
LS-2LF-30.0
LS-2LF-32.0
LS-2LF-33.0
LS-2LF-34.0
LS-2LF-35.0
LS-2LF-36.0
LS-2LF-38.0
LS-2LF-40.0
LS-2LF-42.0
LS-2LF-44.0
LS-2LF-45.0
LS-2LF-46.0
LS-2LF-48.0
LS-2LF-50.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

44.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3306100Sharp Edge

56.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5306100Sharp Edge

44.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4306100Sharp Edge

56.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5306100Sharp Edge

44.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5306100Sharp Edge

56.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5306100Sharp Edge

44.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6306120Sharp Edge

56.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.5306120Sharp Edge

44.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7306120Sharp Edge

63.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.5356120Sharp Edge

51.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8358120Sharp Edge

63.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5408120Sharp Edge

51.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9408120Sharp Edge

77.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.5408150Sharp Edge

55.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104010150Sharp Edge

88.14 €

1 6 Arbeitstage 10.54510150C plane

70.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 114510150C plane

88.14 €

1 10 Arbeitstage 11.54510150C plane

71.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 124512150C plane

112.28 €

1 6 Arbeitstage 12.55012150C plane

89.26 €

1 10 Arbeitstage 135012150C plane

112.36 €

1 6 Arbeitstage 13.55012150C plane

89.26 €

1 6 Arbeitstage 145012150C plane

93.63 €

1 6 Arbeitstage 14.55512180C plane

107.63 €

1 10 Arbeitstage 155512180C plane

104.04 €

1 6 Arbeitstage 15.55512180C plane

118.19 €

1 6 Arbeitstage 165516180C plane

120.07 €

1 6 Arbeitstage 16.56016180C plane

97.03 €

1 10 Arbeitstage 176016180C plane

120.12 €

1 10 Arbeitstage 17.56016180C plane

97.08 €

1 6 Arbeitstage 186016180C plane

139.92 €

1 6 Arbeitstage 18.56516200C plane

113.42 €

1 6 Arbeitstage 196516200C plane

139.97 €

1 6 Arbeitstage 19.56516200C plane

114.09 €

1 10 Arbeitstage 206520200C plane

136.04 €

1 6 Arbeitstage 217020200C plane

136.14 €

1 6 Arbeitstage 227020200C plane

167.35 €

1 6 Arbeitstage 237520250C plane

167.45 €

1 6 Arbeitstage 247520250C plane

176.82 €

1 6 Arbeitstage 258025250C plane

197.09 €

1 6 Arbeitstage 268025250C plane

228.25 €

1 6 Arbeitstage 278525250C plane

228.40 €

1 6 Arbeitstage 288525250C plane

274.59 €

1 6 Arbeitstage 2910025250C plane

274.70 €

1 6 Arbeitstage 3010025250C plane

318.87 €

1 6 Arbeitstage 3210032300C plane

388.73 €

1 6 Arbeitstage 3310032300C plane

388.89 €

1 6 Arbeitstage 3410032300C plane

389.04 €

1 6 Arbeitstage 3510032300C plane

432.41 €

1 6 Arbeitstage 3610032300C plane

473.67 €

1 6 Arbeitstage 3810032300C plane

531.65 €

1 6 Arbeitstage 4010032300C plane

532.01 €

1 6 Arbeitstage 4210032300C plane

708.71 €

1 6 Arbeitstage 4410032300C plane

743.39 €

1 6 Arbeitstage 4512042300C plane

743.65 €

1 6 Arbeitstage 4612042300C plane

925.64 €

1 6 Arbeitstage 4812042300C plane

926.21 €

1 6 Arbeitstage 5012042300C plane

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Center Hole None

Technischer Support