• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall solide Mini Lang abgewinkelt, vierfacher Schneide

Hartmetall solide Mini Lang abgewinkelt, vierfacher Schneide
High-strength blade shape that's capable of high-efficiency machining from general steel to difficult-to-cut materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMST4-P3-5
CSMST4-P3-5-0.3
CSMST4-P3-5-0.5
CSMST4-P3-10
CSMST4-P3-10-0.3
CSMST4-P3-10-0.5
CSMST4-P3-15
CSMST4-P3-15-0.3
CSMST4-P3-15-0.5
CSMST4-P3-20
CSMST4-P3-20-0.3
CSMST4-P3-20-0.5
CSMST4-P3-25
CSMST4-P3-25-0.3
CSMST4-P3-25-0.5
CSMST4-P4-5
CSMST4-P4-5-0.3
CSMST4-P4-5-0.5
CSMST4-P4-10
CSMST4-P4-10-0.3
CSMST4-P4-10-0.5
CSMST4-P4-15
CSMST4-P4-15-0.3
CSMST4-P4-15-0.5
CSMST4-P4-20
CSMST4-P4-20-0.3
CSMST4-P4-20-0.5
CSMST4-P4-25
CSMST4-P4-25-0.3
CSMST4-P4-25-0.5
CSMST4-P5-5
CSMST4-P5-5-0.3
CSMST4-P5-5-0.5
CSMST4-P5-10
CSMST4-P5-10-0.3
CSMST4-P5-10-0.5
CSMST4-P5-15
CSMST4-P5-15-0.3
CSMST4-P5-15-0.5
CSMST4-P5-20
CSMST4-P5-20-0.3
CSMST4-P5-20-0.5
CSMST4-P5-25
CSMST4-P5-25-0.3
CSMST4-P5-25-0.5
CSMST4-P6-5
CSMST4-P6-5-0.3
CSMST4-P6-5-0.5
CSMST4-P6-10
CSMST4-P6-10-0.3
CSMST4-P6-10-0.5
CSMST4-P6-15
CSMST4-P6-15-0.3
CSMST4-P6-15-0.5
CSMST4-P6-20
CSMST4-P6-20-0.3
CSMST4-P6-20-0.5
CSMST4-P6-25
CSMST4-P6-25-0.3
CSMST4-P6-25-0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)

92.94 €

1 6 Arbeitstage 325-2.54504

102.23 €

1 6 Arbeitstage 2.95250.32.54504

102.23 €

1 6 Arbeitstage 2.91250.52.54504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 3210-2.24504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.882100.32.24504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.812100.52.24504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 3215-1.74504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.822150.31.74504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.72150.51.74504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 3220-1.354504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.742200.31.354504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.572200.51.354504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 31.625-1.34504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.661.6250.31.34504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 2.431.6250.51.34504

92.94 €

1 6 Arbeitstage 42.55-3.44504

102.23 €

1 6 Arbeitstage 3.952.550.33.44504

102.23 €

1 6 Arbeitstage 3.912.550.53.44504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 42.510-34504

113.82 €

1 6 Arbeitstage 3.882.5100.334504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.812.5100.534504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 42.515-2.44504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.822.5150.32.44504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.72.5150.52.44504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 42.520-1.954504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.742.5200.31.954504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.572.5200.51.954504

112.04 €

1 6 Arbeitstage 42.525-1.454504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.662.5250.31.454504

123.91 €

1 6 Arbeitstage 3.432.5250.51.454504

105.41 €

1 6 Arbeitstage 535-4.37606

116.24 €

1 6 Arbeitstage 4.95350.34.37606

116.24 €

1 6 Arbeitstage 4.91350.54.37606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 5310-3.77606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.883100.33.77606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.813100.53.77606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 5315-3.27606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.823150.33.27606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.73150.53.27606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 5320-2.67606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.743200.32.67606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.573200.52.67606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 5325-1.957606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.663250.31.957606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 4.433250.51.957606

105.41 €

1 6 Arbeitstage 645-5.17606

116.24 €

1 6 Arbeitstage 5.95450.35.17606

116.24 €

1 6 Arbeitstage 5.91450.55.17606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 6410-4.37606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.884100.34.37606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.814100.54.37606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 6415-3.57606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.824150.33.57606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.74150.53.57606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 6420-2.97606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.744200.32.97606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.574200.52.97606

125.54 €

1 6 Arbeitstage 63.525-2.57606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.663.5250.32.57606

138.44 €

1 6 Arbeitstage 5.433.5250.52.57606

Loading...

Grundlegende Informationen

Number of flutes 4 Material Carbide Blade diameter tolerance Right blade right torsion
blade shape 15° Blade thickness tolerance -0.009~0 Shank tolerance ±30′
Angle Tolerance ±0.05

Technischer Support