Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 3 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
198.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
198.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 5 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
198.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
200.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 3 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
200.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
200.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
200.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 5.5 | 65 | 6 | 6 | ||
214.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 7.5 | 65 | 8 | 8 | ||
214.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 7.5 | 65 | 8 | 8 | ||
214.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | 7.5 | 65 | 8 | 8 | ||
214.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6 | 7.5 | 65 | 8 | 8 | ||
246.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 9.5 | 75 | 10 | 8 | ||
246.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 9.5 | 75 | 10 | 8 | ||
246.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 9.5 | 75 | 10 | 8 | ||
261.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 9.5 | 75 | 10 | 8 | ||
261.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 9.5 | 75 | 10 | 8 | ||
271.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 11.5 | 75 | 12 | 8 | ||
271.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 4 | 11.5 | 75 | 12 | 8 | ||
271.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 5 | 11.5 | 75 | 12 | 8 | ||
286.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 6 | 11.5 | 75 | 12 | 8 | ||
286.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 8 | 11.5 | 75 | 12 | 8 | ||
292.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
292.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
292.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
320.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
320.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
320.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | 11.5 | 75 | 12 | 10 | ||
347.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3 | 11.5 | 80 | 12 | 10 | ||
347.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4 | 11.5 | 80 | 12 | 10 | ||
347.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 5 | 11.5 | 80 | 12 | 10 | ||
377.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 6 | 11.5 | 80 | 12 | 10 | ||
377.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 11.5 | 80 | 12 | 10 | ||
377.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | 11.5 | 80 | 12 | 10 |
Loading...
Neck length(mm) | 7 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.03~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Blade thickness tolerance | -0.02~0 | Shank tolerance | -0.009~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften