Hartmetall-Laufrillen-Seitenschneider 2-Nut für O-Ring für Aluminium-Anwendungen

Hartmetall-Laufrillen-Seitenschneider 2-Nut für O-Ring für Aluminium-Anwendungen
Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle (for aluminum / non-ferrous metals).
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OAC2A-1
OAC2A-2
OAC2A-3
OAC2A-4
OAC2A-5
OAC2A-6
OAC2A-7
OAC2A-8
OAC2G-1
OAC2G-2
OAC2P-1
OAC2P-2
OAC2P-3
OAC2P-4
OAC2P-5
OAC2P-6
OAC2P-7
OAC2P-8
OAC2V-1
OAC2V-2
OAC2V-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

107.36 €

1 6 Arbeitstage 1.50.21.245032.631.292.41For PressurizationAS568A 004~050

100.14 €

1 6 Arbeitstage 2.20.21.945033.951.983.73For PressurizationAS568A 102~178

117.28 €

1 6 Arbeitstage 30.42.766065.442.775.01For PressurizationAS568A 201~284

176.21 €

1 10 Arbeitstage 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

198.88 €

1 6 Arbeitstage 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

117.28 €

1 10 Arbeitstage 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

176.21 €

1 6 Arbeitstage 4.10.44.466088.14.447.67VacuumAS568A 309~395

197.85 €

1 6 Arbeitstage 5.40.85.97801210.765.949.9VacuumAS568A 425~475

117.28 €

1 6 Arbeitstage 2.60.42.3566064.742.424.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

164.99 €

1 6 Arbeitstage 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

99.11 €

1 6 Arbeitstage 1.60.21.345032.81.372.58For PressurizationJIS B2401 P3~P10

100.14 €

1 6 Arbeitstage 20.21.7545033.61.823.39For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

117.28 €

1 6 Arbeitstage 30.42.766065.442.775.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

164.99 €

1 6 Arbeitstage 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

210.23 €

1 6 Arbeitstage 7.20.86.857801213.336.9212.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

117.28 €

1 6 Arbeitstage 2.70.42.866065.282.874.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

164.99 €

1 6 Arbeitstage 4.40.44.7760108.694.778.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

205.07 €

1 6 Arbeitstage 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

117.28 €

1 6 Arbeitstage 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

164.99 €

1 10 Arbeitstage 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

241.70 €

1 6 Arbeitstage 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0

Technischer Support