• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentrierwerkzeug (konischer Schaft)

Zentrierwerkzeug (konischer Schaft)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Morse Taper Shank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTT10-90
CTT10-118
CTT13-90
CTT13-118
CTT15-90
CTT15-118
CTT18-90
CTT18-118
CTT20-90
CTT20-118
CTT22-90
CTT22-118
CTT25-90
CTT25-118
CTT27-90
CTT27-118
CTT30-90
CTT30-118
CTT32-90
CTT32-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Handle length
(mm)

114.72 €

1 6 Arbeitstage 9010MT113175.511065.5

114.72 €

1 6 Arbeitstage 11810MT113175.511065.5

160.50 €

1 6 Arbeitstage 9013MT21921013080

160.50 €

1 6 Arbeitstage 11813MT21921013080

179.35 €

1 6 Arbeitstage 9015MT21921013080

179.35 €

1 6 Arbeitstage 11815MT21921013080

208.57 €

1 6 Arbeitstage 9018MT22524016080

208.57 €

1 6 Arbeitstage 11818MT22524016080

311.20 €

1 6 Arbeitstage 9020MT22524016080

311.20 €

1 6 Arbeitstage 11820MT22524016080

390.13 €

1 6 Arbeitstage 9022MT23024016080

390.13 €

1 6 Arbeitstage 11822MT23024016080

462.24 €

1 6 Arbeitstage 9025MT33528919099

462.24 €

1 6 Arbeitstage 11825MT33528919099

520.78 €

1 6 Arbeitstage 9027MT33828919099

520.78 €

1 6 Arbeitstage 11827MT33828919099

574.23 €

1 6 Arbeitstage 9030MT34230921099

574.23 €

1 6 Arbeitstage 11830MT34230921099

758.83 €

1 6 Arbeitstage 9032MT34230921099

758.83 €

1 6 Arbeitstage 11832MT34230921099

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS
blade shape Right blade straight Number of flutes 2

Technischer Support