Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter | Blade length (ℓ) | Outer Diameter (D) | Outer Diameter Length (ℓ1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 5 | 48 | 6 | 0 | 6.93 | 8 | 18 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 7 | 48 | 6 | 0 | 8.66 | 10 | 18 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 7 | 55 | 8 | 0 | 10.39 | 12 | 25 | |
53.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 13.86 | 16 | 25 | |
58.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 17.32 | 20 | 25 | |
80.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 9 | 70 | 12 | 0 | 21.65 | 25 | 35 | |
104.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 9 | 73 | 12 | 0 | 25.98 | 30 | 38 | ||
128.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 9 | 80 | 12 | 0 | 30.31 | 35 | 43 | ||
172.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 9 | 85 | 12 | 0 | 34.64 | 40 | 45 | ||
238.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 9 | 88 | 12 | 0 | 38.97 | 45 | 48 | ||
318.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 9 | 100 | 12 | 0 | 43.3 | 50 | 57 | ||
476.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 11 | 111 | 16 | 10 | 43.3 | 60 | 61 | ||
23.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 5 | 45 | 6 | 0 | 4 | 8 | 15 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 7 | 45 | 6 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
38.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 7 | 50 | 8 | 0 | 6 | 12 | 20 | |
50.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 8 | 16 | 20 | |
55.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | |
78.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 9 | 60 | 12 | 0 | 12.5 | 25 | 25 | |
93.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 9 | 65 | 12 | 0 | 15 | 30 | 30 | ||
108.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 9 | 67 | 12 | 0 | 17.5 | 35 | 30 | ||
146.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 9 | 70 | 12 | 0 | 20 | 40 | 30 | ||
218.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 9 | 73 | 12 | 0 | 22.5 | 45 | 33 | ||
274.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 9 | 80 | 12 | 0 | 25 | 50 | 37 | ||
405.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 11 | 100 | 16 | 10 | 25 | 60 | 45 | ||
23.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 5 | 41 | 6 | 0 | 1.73 | 6 | 10 | |
26.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | 45 | 6 | 0 | 2.31 | 8 | 13 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 7 | 45 | 6 | 0 | 2.89 | 10 | 13 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 7 | 50 | 8 | 0 | 3.46 | 12 | 15 | |
53.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 4.62 | 16 | 15 | |
58.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 5.77 | 20 | 20 | |
80.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 9 | 60 | 12 | 0 | 7.22 | 25 | 20 | |
104.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 9 | 65 | 12 | 0 | 8.66 | 30 | 25 | ||
128.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 9 | 67 | 12 | 0 | 10.1 | 35 | 25 | ||
167.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 9 | 70 | 12 | 0 | 11.55 | 40 | 25 | ||
238.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 9 | 73 | 12 | 0 | 12.99 | 45 | 30 | ||
318.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 9 | 80 | 12 | 0 | 14.43 | 50 | 30 |
Loading...
Application | Lochfasen | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | shank | Straight | Large diameter tolerance | +0.2~+0.6 |
Angle Tolerance(Minute) | ±15' |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tip diameter
Blade length (ℓ)
Outer Diameter (D)
Outer Diameter Length (ℓ1)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften