Für 2-schneidige Keilnut EKD (OL1)

Für 2-schneidige Keilnut EKD (OL1)
  • Mengenrabatt
2-Schneiden-Nutfräser für allgemeine Zwecke mit einer Schneidendurchmessertoleranz von 0 bis -0,02.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EKD-OL1-3
EKD-OL1-4
EKD-OL1-5
EKD-OL1-6
EKD-OL1-7
EKD-OL1-8
EKD-OL1-9
EKD-OL1-10
EKD-OL1-11
EKD-OL1-12
EKD-OL1-13
EKD-OL1-14
EKD-OL1-15
EKD-OL1-16
EKD-OL1-18
EKD-OL1-20
EKD-OL1-22
EKD-OL1-24
EKD-OL1-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3565080666

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4686080668

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5886080670

16.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61086080672

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710106080674

18.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812106080676

20.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 912106580678

20.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015106580680

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1115127080681

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1215127080682

32.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1315127580683

32.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1415167580684

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1515167580685

38.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1618168080686

45.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1818168080688

54.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2020208580690

66.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2225209080692

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2425259580694

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2525259580695

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Gerade Tolerance 0~ー0.02

Technischer Support