Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B1 |
B1.5 |
B2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal (φ) | A (mm) | B (mm) | R (mm) | JAN Code | Standard Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 minute (3R) | 15 | 7 | 3 | 4948572030338 | 7800 | |
77.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 min. (4.5 R) | 18 | 8.5 | 4.5 | 4948572030345 | 8100 | ||
68.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 min (6 R) | 21 | 10 | 6 | 4948572030352 | 8100 |
Loading...
Product Type | Hose Surface | Application | For trimmer | D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 8 | S(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal(φ)
A(mm)
B(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften