Hersteller-Teilenummer: SO63
Marke: DAINISHO
Preis: 47.28 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SO63
Product Type | Carbide Solid Straight Bit | Application | For trimmer | Nominal(φ) | 6×3 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 3 | d(mm) | 6 | L(mm) | 35 |
l(mm) | 10 | Number Contained In A Packet | 10 | JAN Code | 4948572010415 |
Standard Price | 4500 | Number of flutes | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Holzbohrer, ultraharter Schlitzbohrer gerade, die Teilenummer ist SO63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SO63.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften