Hersteller-Teilenummer: 36T
Marke: STAR-M
Preis: 69.50 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36T
Product Type | Set | Size(mm) | 30×120 | Shaft diameter d(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Drillable Diameter(mm) | 30~120 | Drilling Depth | One Side: 25 / Both Sides: 50 | Shaft type | 3 Grooves |
Target material | Siding / Timber / Hard Construction Materials | Material | Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: With Hardened Tip / Center Drill: With Hardened Tip | Tool Used | Electric drill |
Content | Body, Hex Wrench |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Hartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 36T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36T.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften