Hersteller-Teilenummer: TMP-80
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 79.24 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMP-80
Product Type | Magnetständer (Strebenausführung) | Adsorption Power(N) | 800 | Mounting of measuring device | ø6, ø8, with Lug |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | N/A | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Main pillar(mm) | 178 |
Post(mm) | 165 | Magnet width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 60 |
Magnet Height(mm) | 55 | Trusco Code | 232-7139 | Mass(g) | 1500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Base (Thick Beam Type) , die Teilenummer ist TMP-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMP-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften