Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMG-100
Product Type | Magnetständer (Armausführung) | Adsorption Power(N) | 1000 | Mounting of measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Verfügbar | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Magnet width(mm) | 50 |
Magnet Depth(mm) | 75 | Magnet Height(mm) | 55 | Trusco Code | 232-7155 |
Mass(g) | 1700 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften