Hersteller-Teilenummer: TPP-155-B
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 67.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPP-155-B
Product Type | Zum Anziehen von Hand | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blue | Tensile Strength(kg) | 100 | Fracture Elasticity | 20% or less |
Thickness | 0.5mm | Trusco Code | 233-8076 | Mass(g) | 4000 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PP-Band TPP-155 für manuelles Verpacken; 15,5 mm x 1.000 m x 0,5 mm, die Teilenummer ist TPP-155-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPP-155-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften