PP-Band für manuelles Verpacken (Kartonverpackungen)

PP-Band für manuelles Verpacken (Kartonverpackungen)
Polypropylene (PP) band (for PP stopper) for hand tightening, usable in binding, etc.
[Features]
· Can be used directly without taking out of the box.
· The band can be drawn in to the very end without becoming entangled.
· After use, it can be reused if the band is replaced (TPP-155).
· Fracture elasticity: 20%.
· Tensile strength: 100 kg.
· Thickness: 0.5 mm.
[Features]
· For hand tightened packaging and bundling using a PP stopper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPP-155BD
TPP-155YD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code Amount Of Content

68.13 €

1 7 Arbeitstage Blue374-79811 Roll

68.13 €

1 6 Arbeitstage Yellow342-98651 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zum Anziehen von Hand Width(mm) 15.5 Length(m) 1000
Tensile Strength(kg) 100 Fracture Elasticity 20% or less Thickness 0.5mm
Mass(g) 4000 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support