Teilenummer
|
---|
GCB-75 |
GCB-75S |
GCB-90 |
GCB-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair material | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Thread Diameter | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.85 € | 2 | 6 Arbeitstage | Mit Messing überzogener Stahldraht | 75 | 0.27 | M10(P1.5) | 12000 | 124-7620 | 305 | ||
35.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 75 | 0.3 | M10(P1.5) | 12000 | 124-7638 | 310 | ||
31.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Messing überzogener Stahldraht | 85 | 0.27 | M16(P2.0) | 9500 | 124-7646 | 520 | ||
53.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Messing überzogener Stahldraht | 120 | 0.38 | M16(P2.0) | 8000 | 124-7654 | 895 |
Loading...
Product Type | Topfbürste | Product mounting part | Screw | Compatible Grinder | For grindstone diameter of 100 mm (GCB-75 & 75S); grindstone diameter of 125 & 150 mm (GCB-90); grindstone diameter of 180 & 205 mm (GCB-125) |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Diameter | 71mm(GCB-75、75S)、83mm(GCB-90)、110mm(GCB-125) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hair material
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Thread Diameter
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften