Topfbürste für Druckluftwerkzeuge

Topfbürste für Druckluftwerkzeuge
[Features]
· The brush is perfect for the removal of dirt and deposits on surfaces, is not an abrasive material like grindstones and polishing materials, and does not grind the product itself.
[Applications]
· For rust removal and oxide film removal after welding.
· For peeling paint and base layer treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GCB-75AC
GCB-75AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material Wire diameter
(mm)
Trusco Code

17.94 €

2 7 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht0.27352-0676

33.85 €

1 7 Arbeitstage Edelstahl0.3352-0668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Hole Diameter(mm) 16
Product mounting part Hole Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 270
Specifications Compatible Grinder Whetstone Diameter For 100 mm Pneumatic Tool

Technischer Support