Schleifstein PA für Metallformen【5-10 Stk. pro Packung】

Schleifstein PA für Metallformen
[Features]
· Optimal for dry uses such as a press mold.
· PA (pink alundum) abrasive grains are used for excellent grinding power.
[Applications]
· Polishing work for press mold.
· Mechanical machining finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPK-1-80
TPK-1-120
TPK-1-220
TPK-2-80
TPK-2-220
TPK-3-80
TPK-3-120
TPK-4-80
TPK-4-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Pcs./Box.

48.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80135408-910320010

48.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120135408-911120010

48.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220135408-912020010

75.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80255408-913838010

82.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220255408-915438010

56.91 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 802510408-91623755

58.60 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1202510408-91713755

97.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 802525408-91979505

97.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1202525408-92019505

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schleifstein für Formen Color Pink Length(mm) 150
Specifications Coarse Finishing #80 / Medium Finishing #120, Finishing #220 Features Optimal for dry uses such as a press mold. Application Polishing work for press mold. Mechanical machining finish.

Technischer Support