Hersteller-Teilenummer: TEUJ-2B
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 30.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEUJ-2B
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 253-0244 | Mass | 90g |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Steckadapter für Elektroschrauber, die Teilenummer ist TEUJ-2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEUJ-2B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften