Hersteller-Teilenummer: TFS-300N
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 34.65 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFS-300N
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Produktsatz | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Bit Quantity | 1 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Verfügbar | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
Trusco Code | 383-1400 | Set Content | Double-end bit + No.2×45 bit 1 piece | Maximum Operating Angle | 60° |
Mass | 290g |
Sie befinden sich auf der Seite für Flexibler Schaft, die Teilenummer ist TFS-300N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFS-300N.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften