GC4T-4-schneidiges Hartmetall kurze Messer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC4T-2
GC4T-3
GC4T-4
GC4T-5
GC4T-6
GC4T-7
GC4T-8
GC4T-9
GC4T-10
GC4T-11
GC4T-12
GC4T-13
GC4T-14
GC4T-15
GC4T-16
GC4T-19
GC4T-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

58.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25450

60.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 310650

63.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 412660

67.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 515660

74.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 615660

90.91 €

1 7 Arbeitstage 720870

95.47 €

1 7 Arbeitstage 820870

119.58 €

1 7 Arbeitstage 9251090

129.15 €

1 7 Arbeitstage 10251090

105.47 €

1 7 Arbeitstage 11301290

114.69 €

1 7 Arbeitstage 12301290

138.87 €

1 7 Arbeitstage 13351290

153.27 €

1 7 Arbeitstage 143516110

194.24 €

1 7 Arbeitstage 154016110

229.63 €

1 7 Arbeitstage 164016110

334.58 €

1 7 Arbeitstage 194520115

334.58 €

1 7 Arbeitstage 204520115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support