HGGCNX HG-beschichtetes Hartmetall NX

HGGCNX HG-beschichtetes Hartmetall NX
[Features]
· Newly developed coating and new shape achieve a long life.
· Excellent chip discharge.
· Capable of high-speed machining.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGGCNX-3
HGGCNX-4
HGGCNX-5
HGGCNX-6
HGGCNX-7
HGGCNX-8
HGGCNX-9
HGGCNX-10
HGGCNX-12
HGGCNX-14
HGGCNX-15
HGGCNX-16
HGGCNX-18
HGGCNX-20
HGGCNX-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

69.45 €

1 7 Arbeitstage 3103350

69.45 €

1 7 Arbeitstage 4124450

69.45 €

1 7 Arbeitstage 5174660

71.09 €

1 7 Arbeitstage 6174660

120.93 €

1 7 Arbeitstage 7224870

90.04 €

1 7 Arbeitstage 8224870

96.47 €

1 7 Arbeitstage 92741090

110.61 €

1 7 Arbeitstage 102741090

113.32 €

1 7 Arbeitstage 123741290

198.43 €

1 7 Arbeitstage 1437416110

223.64 €

1 7 Arbeitstage 1547416110

228.45 €

1 7 Arbeitstage 1647416110

312.37 €

1 6 Arbeitstage 1847420110

320.80 €

1 6 Arbeitstage 2052420115

768.24 €

1 6 Arbeitstage 2562425140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Hohe Schräge Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support