Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAGCA-5 |
SAGCA-6 |
SAGCA-7 |
SAGCA-8 |
SAGCA-9 |
SAGCA-10 |
SAGCA-12 |
SAGCA-14 |
SAGCA-15 |
SAGCA-16 |
SAGCA-18 |
SAGCA-20 |
SAGCA-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | 22 | ||
114.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | - | ||
104.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 70 | 27 | ||
142.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 70 | - | ||
158.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 90 | 32 | ||
151.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 90 | - | ||
190.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 90 | - | ||
267.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 110 | 45 | ||
278.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 110 | 50 | ||
278.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 110 | - | ||
366.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 45 | 20 | 110 | 55 | ||
404.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 115 | - | ||
683.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 60 | 25 | 140 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | C-Ebene |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften